Pakiet Performance

Numer artykułu: AS 4050.044

Pakiet Performance do zoptymalizowanej obróbki przedmiotów z użyciem centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT S.

Numer artykułu:
AS 4050.044
Opis produktu
Do zoptymalizowanej obróbki przedmiotów z użyciem centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Korzyści
Mniej wibracji
Duża prędkość posuwu do 1,5 m/min
Mniejsza emisja hałasu
Przedłużona trwałość narzędzi
Zoptymalizowane mocowanie przedmiotów
Zakres dostawy
Listwy szczotkowe
Frezy Performance Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
24
Pasuje do nr kat.
4050.108
4055.925
4055.926
Opak.
1 szt.
Waga netto
25,4 kg
Masa brutto
26,76 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177803664
ECLASS 8.0
36609290
Opis produktu
Performance package for Perforex machining centre