- Nr kat.:
- AS 4050056
- Opis produktu
- Przedłużenie do standardowych frezów 6 mm z zaciskiem FRX-16 mm do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Pasuje do nr kat.
- 4055.911
- 4055.921
- 4055.926
- 4050.101
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- Wymiary
- Długość: 16 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177804296
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis produktu
- AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!