Nóż wygładzający

Nr kat.: AS 4050720

Uniwersalne zastosowanie do gratowania otworów i krawędzi. Powlekane i obustronnie naostrzone ostrza zapewniają długotrwałą, dobrą jakość cięcia.

Nr kat.:
AS 4050720
Wersja
Stalowe ostrze można w razie potrzeby przymocować osiowo lub radialnie
Stalowe ostrze obustronnie naostrzone
HSS B30
Opis produktu
Uniwersalne narzędzie do gratowania otworów i krawędzi.
Korzyści
Ostrze automatycznie przyjmuje optymalną pozycję
Konfigurowalna długość ostrza
Łatwa obsługa
Łatwe wygładzanie
Ergonomicznie ukształtowana rękojeść
Materiał
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Uchwyt ostrza: stalowy
Ostrze: hartowane ostrze stalowe, z powłoką PVD TiN (azotek tytanu)
Kolor
Rękojeść: czarny i czerwony
Zakres dostawy
Uchwyt
Uchwyt ostrza
Wraz ze stalowym ostrzem
Średnica ostrza
3 mm
Długość ostrza
47 mm
Średnica uchwytu
25 mm
Długość uchwytu
110 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,08 kg
Masa brutto
0,1 kg
Numer taryfy celnej
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803