Uniwersalne zastosowanie do gratowania otworów i krawędzi. Powlekane i obustronnie naostrzone ostrza zapewniają długotrwałą, dobrą jakość cięcia.
- Nr kat.:
- AS 4050722
- Wersja
- Stalowe ostrze można w razie potrzeby przymocować osiowo lub radialnie
Stalowe ostrze obustronnie naostrzone
B32P PVD TiN - Opis produktu
- Uniwersalne narzędzie do gratowania otworów i krawędzi.
- Korzyści
- Ostrze automatycznie przyjmuje optymalną pozycję
- Konfigurowalna długość ostrza
- Łatwa obsługa
- Łatwe wygładzanie
- Ergonomicznie ukształtowana rękojeść
- Materiał
- Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Uchwyt ostrza: stalowy
Ostrze: hartowane ostrze stalowe, z powłoką PVD TiN (azotek tytanu) - Kolor
- Rękojeść: czarny i czerwony
- Zakres dostawy
- Uchwyt
Uchwyt ostrza
Wraz ze stalowym ostrzem - Średnica uchwytu
- 28 mm
- Długość uchwytu
- 110 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,07 kg
- Masa brutto
- 0,088 kg
- Numer taryfy celnej
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Opis produktu
- Nóż wygładzający z uchwytem ostrza i ostrzem z powłoką TiN, ostrze obustronnie naostrzone