Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.
- Nr kat.:
- AS 4050060
- Wersja
- Pneumatyczny docisk
- Opis produktu
- Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Wskazówka
- Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariancie dwudrzwiowym.
- Pasuje do nr kat.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Maks. wymiary mocowanych sześcianów
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 300 mm - Min. wymiary mocowanych sześcianów
- Szerokość: 85 mm
Wysokość: 70 mm
Głębokość: 70 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 25 kg
- Masa brutto
- 25 kg
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Opis produktu
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm