Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.
- Nr kat.:
- AS 4050061
- Wersja
- Pneumatyczny docisk
- Opis produktu
- Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Wskazówka
- Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariancie dwudrzwiowym.
- Pasuje do nr kat.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Maks. wymiary mocowanych sześcianów
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 300 mm - Min. wymiary mocowanych sześcianów
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 70 mm
Głębokość: 70 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 25 kg
- Masa brutto
- 25 kg
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Opis produktu
- AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm