Rama mocująca

Nr kat.: AS 4050062

Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.

Nr kat.:
AS 4050062
Wersja
Pneumatyczny docisk
Opis produktu
Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Wskazówka
Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariancie dwudrzwiowym.
Pasuje do nr kat.
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Maks. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 370 mm
Wysokość: 440 mm
Głębokość: 600 mm
Min. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 90 mm
Wysokość: 90 mm
Głębokość: 90 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
25 kg
Masa brutto
25 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177804326
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Opis produktu
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 90 x 90mm