Rama mocująca

Nr kat.: AS 4050080

Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.

Nr kat.:
AS 4050080
Wersja
Pneumatyczny docisk
Opis produktu
Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Wskazówka
Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariancie dwudrzwiowym.
Pasuje do nr kat.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Maks. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 510 mm
Wysokość: 510 mm
Głębokość: 600 mm
Min. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 80 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 80 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
25 kg
Masa brutto
25 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Opis produktu
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm