- Nr kat.:
- AS 4050063
- Długość obróbki przy grubości 5 mm
- 150 ‐ 300 mm
- Wysokość obróbki (maks.)
- 30 ‐ 120 mm
- Długość obróbki przy grubości 10 mm
- 150 ‐ 1.000 mm
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- Tak
- Pasuje do nr kat.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4055.922
- 4055.927
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177804333
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Opis produktu
- AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5mm) = 150 - 300mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm