- Nr kat.:
- AS 4050064
- Wersja
- Możliwość mocowania szyn miedzianych o długości do 2000 mm
- Długość obróbki przy grubości 5 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Wysokość obróbki (maks.)
- 10 ‐ 100 mm
- Długość obróbki przy grubości 10 mm
- 100 ‐ 2.200 mm
- Pasuje do nr kat.
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10 kg
- Masa brutto
- 10 kg
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177804340
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Opis produktu
- AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm