Uchwyt do szyn prądowych

Nr kat.: AS 4050065

Do łatwego mocowania szyn miedzianych i szyn zbiorczych do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.

Nr kat.:
AS 4050065
Wersja
Możliwość mocowania szyn miedzianych o długości do 2000 mm
Długość obróbki przy grubości 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Wysokość obróbki (maks.)
10 ‐ 100 mm
Długość obróbki przy grubości 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Pasuje do nr kat.
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
Opak.
1 szt.
Waga netto
10 kg
Masa brutto
10 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Opis produktu
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm