Do przewodów miedzianych i aluminiowych.
- Nr kat.:
- AS 4054600
- Wersja
- prosty
- Opis produktu
- Do przewodów miedzianych i aluminiowych.
- Korzyści
- Gwarantują długotrwałą i stabilną jakośécią cięcia
- Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
- Materiał
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
- Powierzchnia
- Matowy, chromowany
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Normy
- Izolacja ochronna 1000 V
- VDE
- Wymiary
- Długość: 160 mm
- Do kabli Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,243 kg
- Masa brutto
- 0,253 kg
- Numer taryfy celnej
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Opis produktu
- AS Kombinerki boczne 0,2-11mm, do przewodów miedzianych i aluminiowych
- Atesty
- VDE