Zestaw narzędzi do wykonania gwintowanych otworów.
- Nr kat.:
- AS 4050058
- Wersja
- Zestaw gwintowników maszynowych M10
- Opis produktu
- Zestaw narzędzi do wykonania gwintowanych otworów. Narzędzie uzupełniające do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Zakres dostawy
- 2 x uchwyt narzędzia SK30 ER25
1 x tuleja zaciskowa do gwintownika M10
1 x tuleja zaciskowa do wiertła pasująca do 9 - 8 mm
1 x wiertło spiralne 8,5 mm
1 x gwintownik maszynowy M10 - Pasuje do nr kat.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Obrabiany materiał
- Stal
- Stal nierdzewna
- Aluminium
- Tworzywo sztuczne
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Opis produktu
- AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.