Wiertła maszynowe spiralne do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT S.
- Nr kat.:
- AS 4050801
- Wersja
- HSS
Powłoka TiN - Opis produktu
- Wiertła maszynowe spiralne do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Średnica
- 2,6 mm
- Obrabiany materiał
- Stal
- Stal nierdzewna
- Aluminium
- Tworzywo sztuczne
- Miedź
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,03 kg
- Masa brutto
- 0,036 kg
- Numer taryfy celnej
- 82051000
- EAN
- 4028177703964
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Opis produktu
- Drill A002- 2,6mm