Gwintowniki maszynowe do centrum obróbki Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT S i centrum laserowego LC.
- Nr kat.:
- AS 4050814
- Wersja
- HSSE-V3
Odparowany
Do gwintów przelotowych
Forma B mit z gwintem Whitwortha
Stal o wysokiej wytrzymałości z domieszką wanadu - Opis produktu
- Gwintowniki maszynowe do centrum obróbki Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT i centrum laserowego LC.
- Wymiary
- Gwint: M6
- Obrabiany materiał
- Stal
- Stal nierdzewna
- Aluminium
- Tworzywo sztuczne
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,054 kg
- Masa brutto
- 0,057 kg
- Numer taryfy celnej
- 82051000
- EAN
- 4028177704091
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Opis produktu
- Machine thread tap M6, packs of 3