Gwintownik maszynowy

Numer artykułu: AS 4050.815

Gwintowniki maszynowe do centrum obróbki Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT S i centrum laserowego LC.

Numer artykułu:
AS 4050.815
Wersja
HSSE-V3
Odparowany
Do gwintów przelotowych
Forma B mit z gwintem Whitwortha
Stal o wysokiej wytrzymałości z domieszką wanadu
Opis produktu
Gwintowniki maszynowe do centrum obróbki Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT i centrum laserowego LC.
Wymiary
Gwint: M8
Obrabiany materiał
Stal
Stal nierdzewna
Aluminium
Tworzywo sztuczne
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,06 kg
Masa brutto
0,098 kg
Numer taryfy celnej
82051000
EAN
4028177704107
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Opis produktu
Machine thread tap M8, packs of 3