Frezy do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT do obróbki aluminium i tworzywa sztucznego.
- Nr kat.:
- AS 4050819
- Wersja
- AIRline SH
Frez dwuostrzowy, tnący w prawo - Opis produktu
- Frezy do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT do obróbki aluminium i tworzywa sztucznego.
- Korzyści
- Wysoka odporność na zużycie
- Wysoka stabilność krawędzi cięcia
- Materiał
- LW630
- Średnica
- 6 mm
- Normy
- DIN 6527 A/B
- Obrabiany materiał
- Aluminium
- Tworzywo sztuczne
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,105 kg
- Masa brutto
- 0,11 kg
- Numer taryfy celnej
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis produktu
- Milling bit, alu. & synthetics, 6mm