Wymienne ostrze dla noża gratującego. Ostrze pracuje w zakresie 360°.
- Nr kat.:
- AS 4050723
- Wersja
- Stalowe ostrze obustronnie naostrzone
B32P PVD TiN - Opis produktu
- Wymienne ostrze dla noża gratującego. Ostrze pracuje w zakresie 360°.
- Materiał
- Hartowane ostrze stalowe z powłoką PVD TiN (azotek tytanu)
- Średnica ostrza
- 3 mm
- Długość ostrza
- 23 mm
- Pasuje do nr kat.
- 4050.722
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,02 kg
- Masa brutto
- 0,03 kg
- Numer taryfy celnej
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Opis produktu
- Wymienne ostrze z powłoką TiN do noży wygładzających, ostrze obustronnie naostrzone