Pakiet Performance Zestaw szczotek zamiennych do Perforex BC i MT

Nr kat.: AS 4050892

Szczotki zamienne z pakietu Performance centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT S.

Nr kat.:
AS 4050892
Opis produktu
Szczotki zamienne z pakietu Performance centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Korzyści
Mniej wibracji
Duża prędkość posuwu do 1,5 m/min
Mniejsza emisja hałasu
Przedłużona trwałość narzędzi
Zoptymalizowane mocowanie przedmiotów
Zakres dostawy
Szczotki
Pasuje do nr kat.
4050.107
4050.108
4050.230
Opak.
10 szt.
Waga netto
4,2 kg
Masa brutto
4,238 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177803640
ECLASS 8.0
36609290