Frezy do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT do stali i stali nierdzewnej.
- Nr kat.:
- AS 4050818
- Wersja
- Frez trójostrzowy
HSS Co8
Powłoka TiAIN - Opis produktu
- Frezy do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT do stali i stali nierdzewnej.
- Średnica
- 6 mm
- Normy
- DIN 844
- Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Stal nierdzewna
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,131 kg
- Numer taryfy celnej
- 82077031
- EAN
- 4028177704138
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis produktu
- Standard milling bit, 6mm