- Nr kat.:
- AS 4055953
- Wersja
- Motoryczne przestawianie wgłębne wraz z systemem napinaczy membranowych
Pneumatyczny docisk - Opis produktu
- Takie wyposażenie maszyny w przedłużoną powierzchnie przykładania umożliwia obróbkę sześcianów o głębokości do maks. 2000 mm. W ten sposób można też zagwarantować obróbkę nierozbieralnych obudów za pomocą Perforex Milling Terminal MT.
- Korzyści
- Regulacja głębokości
- Szersze i bardziej uniwersalne zastosowanie
- Łatwa obsługa
- Niższe koszty przezbrajania
- Wzrost wydajności
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 95 kg
- Masa brutto
- 100 kg
- Numer taryfy celnej
- 84571090
- EAN
- 4028177967496
Obróbka sześcianów 2000 mm do Perforex MT 2101 S
Nr kat.: AS 4055953
Takie wyposażenie maszyny w przedłużoną powierzchnię przykładania umożliwia obróbkę sześcianów o głębokości do maks. 2000 mm. W ten sposób można też zagwarantować obróbkę nierozbieralnych obudów za pomocą Perforex Milling Terminal MT S.