Dostęp boczny do Perforex MT S

Nr kat.: AS 4055952

Wymagany dostęp do tylnej części maszyny od prawej strony.

Nr kat.:
AS 4055952
Wersja
Dostęp z prawej strony
Opis produktu
W przypadku dostępu do Perforex Milling Terminal MT z boku można zintegrować z lewej lub z prawej strony maszyny dodatkową strefę dostępu.
Korzyści
Uniwersalne umieszczenie maszyny w miejscu zainstalowania
Wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi dzięki monitorowaniu dostępu za pomocą fotokomórki
Większa swoboda w kształtowaniu środowiska produkcyjnego
Wskazówka
Brak możliwości doposażenia
Pasuje do nr kat.
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,01 kg
Masa brutto
0,01 kg
Numer taryfy celnej
84571090
EAN
4028177967489