- Nr kat.:
- AS 4050.321
- Opis produktu
- Szkło ochronne do soczewki lasera centrum laserowego Perforex LC.
- Korzyści
- Ochrona przed zanieczyszczeniem układu optycznego
- Wymienna szklana osłona
- Materiał
- Szkło
- Średnica
- 22,4 mm
- Grubość materiału
- 4,1 mm
- Wskazówka
- Regularne czyszczenie gwarantuje optymalne rezultaty cięcia
- Pasuje do nr kat.
- 4050330
- 4050335
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,051 kg
- Masa brutto
- 0,061 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890