- Nr kat.:
- AS 4050331
- Wersja
- po lewej
- Opis produktu
- Opcja umieszczania agregatów z lewej lub z prawej strony maszyny.
- Korzyści
- Zmienne umiejscowienie agregatów – w zależności od dostępności miejsca i ustawienia w hali produkcyjnej
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 1.537 mm
Wysokość: 3.379 mm
Głębokość: 3.513 mm
- Wskazówka
- Brak możliwości doposażenia
- Pasuje do nr kat.
- 4050330
- 4050335
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,001 kg
- Masa brutto
- 0,001 kg
- Numer taryfy celnej
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Opis produktu
-
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm