Obróbka szyn prądowych

Szybkie, dokładne i ergonomiczne zginanie, wykrawanie i cięcie miedzianych i aluminiowych szyn zbiorczych.

Przyszłość dzięki energooszczędnemu napędowi

Bending Terminal BT 20E

Bending Terminal BT 20E to rozwiązanie automatyzacyjne do obróbki mechanicznej szyn prądowych. Elektryczna giętarka umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie różnych rodzajów gięć.

Zalety automatycznej obróbki szyn prądowych

  • Przyspieszenie procesu: efektywna obróbka szyn prądowych w porównaniu z pracą ręczną
  • Minimalne czasy przezbrajania: specjalny system wtykowy gwarantuje bardzo krótki czas przezbrojenia wytrzymałych i precyzyjnych narzędzi do gięcia
  • Ergonomiczna praca: oszczędność siły podczas gięcia ciężkich szyn miedzianych
  • Zrównoważony rozwój: zrównoważone rozwiązanie dzięki zastosowaniu energooszczędnych silników
  • Łatwa integracja danych: oprogramowanie maszyny obsługuje import różnych danych, takich jak niezależne formaty DXF, dane z EPLAN, RiPower, Optimation, Metamation i WiCAM
  • Zwiększenie efektywności: Unikanie błędów podczas zmian konstrukcyjnych dzięki połączeniu maszyn w sieć

Właściwości i korzyści

Właściwości

  • Różne rodzaje gięcia, takie jak gięcie stosu, płaskie, pionowe, zamknięte i łuków w kształcie litery U
  • Szeroki wachlarz możliwości programowania przedmiotów i optymalizacji zleceń produkcyjnych
  • Dokładne pozycjonowanie obrabianych przedmiotów przez zautomatyzowany ogranicznik boczny
  • Siła gięcia do 230 kN
  • Zintegrowany elektroniczny system pomiaru kątów z kompensacją sprężynowania
  • Sieć maszyn wykrawających i zginających ze wspólną bazą danych umożliwia pracę wielu maszyn jednocześnie

Zalety

  • Duża oszczędność energii i wyjątkowo cicha praca dzięki napędowi elektrycznemu
  • Brak czasochłonnych transferów danych między maszynami, co zapewnia niezawodność procesu gięcia
  • Zwiększona efektywność dzięki bezobsługowemu napędowi elektrycznemu
  • Niezmienna wydajność przy różnych temperaturach otoczenia i obciążeniach
  • Wysoka precyzja dzięki dokładności gięcia wynoszącej 0,2°
  • Przedmioty można programować z stanowiska biurowego i bezpośrednio przy maszynie, co pozwala na wygodne przygotowanie
  • Łatwa wymiana narzędzi dzięki specjalnemu systemowi wtykowemu

Efektywna obróbka szyn prądowych za pomocą Bending Terminal BT 20E

Téléchargements

Ulotka

Bending Terminal BT 20E

Przyszłość dzięki energooszczędnemu napędowi Minimalne

Podobne produkty

Stacjonarne urządzenia stołowe CW 120-S

  • Elastyczne zastosowanie w warsztacie
  • Niezależna obróbka szyn prądowych
  • Kompaktowa budowa

Mobilna Copper Workstation CW 120-M

  • Elastyczne zastosowanie w warsztacie
  • Łączy funkcje gięcia, wykrawania i cięcia szyn zbiorczych w jednym rozwiązaniu produktowym
  • Wraz z systemem szuflad na narzędzia i dokumenty

 

 

Punching Terminal PT S4

  • Automatyczne wykrawanie szyn prądowych
  • Możliwość zamontowania do czterech narzędzi z funkcją szybkiej wymiany
  • Łatwe, intuicyjne programowanie nawet złożonych przedmiotów

To również może Cię zainteresować

Ehrt Maschinenbau GmbH

Od 1 stycznia 2022 r. firma Ehrt Maschinenbau GmbH należy do Friedhelm Loh Group. Firma z Rheinbreitbach jest światowym liderem na rynku maszyn do wykrawania i gięcia, które służą do automatycznej obróbki materiałów płaskich, takich jak szyny prądowe lub profile. Dzięki integracji z Eplan maszyny firmy Ehrt, takie jak EB 20 lub FlexPunch, już teraz uzupełniają łańcuch wartości (RIC). Planowana jest integracja z RiPPC.