Pompa elektrohydrauliczna

Nr kat.: AS 4055730

Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.

Nr kat.:
AS 4055730
Opis produktu
Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.
Moc znamionowa
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 50 Hz
Prąd znamionowy
6,5 A
Wymiary maszyny
Szerokość: 405 mm
Wysokość: 405 mm
Głębokość: 310 mm
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 505 mm
Wysokość: 505 mm
Głębokość: 497 mm
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
630 bar
Opak.
1 szt.
Waga netto
32 kg
Masa brutto
34,5 kg
Numer taryfy celnej
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi