Urządzenie tnące serii CW 120-S służy do skracania szyn prądowych. Wbudowany precyzyjny laser ułatwia procesy cięcia oraz gięcia. Urządzenie można łatwo zamontować na stole warsztatowym.
- Nr kat.:
- AS 4055710
- Wersja
- Wskaźnik laserowy (laser pomocniczy) o mocy promienia w klasie 1
- Opis produktu
- Urządzenie tnące serii CW 120-S służy do skracania szyn prądowych. Urządzenie można łatwo zamontować na stole warsztatowym.
- Korzyści
- Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym
- Cięcie (maks.)
- 120 x 12 mm
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 335 mm
Wysokość: 370 mm
Głębokość: 275 mm - Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 283 mm
Wysokość: 318 mm
Głębokość: 372 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 21,3 kg
- Masa brutto
- 23,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Opis produktu
- Jednostka do cięcia szyn prądowych CW 120-S. Urządzenie tnące serii CW 120-S służy do skracania szyn prądowych. Urządzenie można łatwo zamontować na stole warsztatowym.
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności