Matryce wykorzystuje się w połączeniu z odpowiednim stemplem. Umożliwiają wykrawanie okrągłych otworów w szynach prądowych.
- Nr kat.:
- AS 4055772
- Opis produktu
- Matryce wykorzystuje się w połączeniu z odpowiednim stemplem. Umożliwiają wykrawanie okrągłych otworów w szynach prądowych.
- Średnica
- 9,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,302 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177920750
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Opis produktu
- Matryce do wykonywania otworów w szynach prądowych