Stemple z matrycami umożliwiają wykrawanie w szynach prądowych okrągłych otworów o średnicy od 6,6 mm do 21,5 mm.
- Nr kat.:
- AS 4055741
- Opis produktu
- Stemple do wykrawania okrągłych otworów w szynach prądowych.
- Średnica
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- Wymiary
- Gwint: M8
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,545 kg
- Masa brutto
- 0,551 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Opis produktu
- Stemple do wykrawania otworów w szynach prądowych