Przewód hydrauliczny w połączeniu z siłownikiem hydraulicznym umożliwia wykrawanie okrągłych, kwadratowych i prostokątnych otworów w blasze stalowej i stali nierdzewnej. Zastosowanie w połączeniu z pompą hydrauliczną lub CW 120-M.
- Nr kat.:
- AS 4055807
- Wersja
- Dwuścienna
- Opis produktu
- Przewód hydrauliczny, w połączeniu z siłownikiem hydraulicznym umożliwia wykrawanie okrągłych, kwadratowych i prostokątnych otworów w blasze stalowej i stali nierdzewnej. Zastosowanie w połączeniu z pompą hydrauliczną lub CW 120-M.
- Długość
- 3 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,5 kg
- Masa brutto
- 1,606 kg
- Numer taryfy celnej
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Opis produktu
- Wąż hydrauliczny do siłowników hydraulicznych