Ręczne wycinanie profili do gładkiego skracania szyn profilowych C 30/15 oraz szyn nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 Wymaganą długość szyny można precyzyjnie i powtarzalnie ustawić za pomocą linijki (w mm i calach) i regulowanego ogranicznika. Do montażu na stole warsztatowym.
- Nr kat.:
- AS 4050437
- Opis produktu
- Ręczne wycinanie profili do gładkiego skracania szyn profilowych C 30/15 oraz szyn nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 Wymaganą długość szyny można precyzyjnie i powtarzalnie ustawić za pomocą linijki (w mm i calach) i regulowanego ogranicznika. Do montażu na stole warsztatowym.
- Korzyści
- Niedrogie, ręczne cięcie szyn profilowych i montażowych
- Ułatwia skracanie szyn profilowych i montażowych w porównaniu z cięciem ręcznym
- Gładkie, nie wymagające dużej siły skracanie za pomocą dźwigni mimośrodowej
- Brak konserwacji i wysoka trwałość
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 1.343 mm
Wysokość: 1.162 mm
Głębokość: 312 mm - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Aluminium
- Miedź
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15 kg
- Masa brutto
- 16,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
- Do cięcia żelaza, miedzi i aluminium o grubości do 1,2 mm, tworzywa sztucznego o grubości maks. 2,0mm, szerokość cięcia 2,7 mm