Cutting Terminal CT

Nr kat.: AS 4050565

Centrum tnące Cutting Terminal CT umożliwia precyzyjne przycinanie koryt kablowych, osłon koryt kablowych i szyn nośnych. Szczególnie dobrze nadaje się do produkcji jednostkowej i małoseryjnej.

Nr kat.:
AS 4050565
Wersja
Nowoczesne rozwiązanie obsługi z monitorem 21,5"-Full HD Multitouch, Terra PC-Mini z procesorem i5
Do szyn nośnych z funkcją wybijania otworów podłużnych i poprzecznych
Pięć rozmiarów szyn DIN w jednej kulisie
Wersja USA
Cutting Terminal CT H
Korzyści
Szybka, dokładna i niezawodna praca
Łatwa obsługa
Przyjazna i bezpieczna obsługa
Czyste cięcia dzięki wysokowydajnym narzędziom bez wiórów
Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym
Bardzo niskie koszty cięcia dzięki optymalizacji procesu przycinania
Automatyczne cofanie ogranicznika podczas cięcia
Zakres dostawy
Cutting Terminal CT H
Panel obsługi
Obrabiany materiał
Stal
Aluminium
Miedź
Tworzywo sztuczne
Opcje maszyny
Drukarka etykiet 4050.557
System półek 4050.558
Interfejsy
Import danych z Eplan Pro Panel przez RiPanel Processing Center
Import danych z list CSV
Wskazówka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 4.000 mm
Wysokość: 1.850 mm
Głębokość: 673 mm
Maks. wysokość obróbki korytka kablowego
100 mm
Maks. szerokość obróbki korytka kablowego
125 mm
Napięcie sterowania (DC)
24 V
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 60 Hz
Typ szyny nośnej
Szyny zatrzaskowe NS 15 (zgodne z PN-EN 60 715)
Szyny zatrzaskowe NS 35/15 (zgodne z PN-EN 60 715)
Szyny zatrzaskowe NS 35/7,5 (zgodne z PN-EN 60 715)
Szyny prądowe NLS-CU 3/10
Szyny profilowe C 34/15 (wg PN-EN 60715)
Do grubości ściany (maks.)
2,5 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
270 kg
Masa brutto
300 kg
Numer taryfy celnej
84571090