Do ręcznego przycinania koryt kablowych, z regulowanym ogranicznikiem długości obrabianego materiału. Anodyzowana powierzchnia z grawerowaną laserowo podziałką milimetrową i calową. Bezpieczna obróbka dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu palców. Przeznaczona do montażu na stole warsztatowym.
- Nr kat.:
- AS 4050435
- Opis produktu
- Do manualnego przycinania koryt kablowych, z regulowanym ogranicznikiem długości obrabianego materiału. Anodyzowana powierzchnia z grawerowaną laserowo podziałką milimetrową i calową. Bezpieczna obróbka dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu palców. Przeznaczona do montażu na stole warsztatowym.
- Korzyści
- Umożliwia niedrogie, ręczne cięcie koryt kablowych
- Ułatwia skracanie koryt kablowych w porównaniu z cięciem ręcznym
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 1.332 mm
Wysokość: 798 mm
Głębokość: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Maks. szerokość obróbki korytka kablowego
- 125 mm
- Obrabiany materiał
- Tworzywo sztuczne
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 14,3 kg
- Masa brutto
- 15,43 kg
- Numer taryfy celnej
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Opis produktu
- Urządzenie do cięcia koryt kablowych MC125 do manualnego przycinania koryt kablowych i pokryw