stół montażowy

Ergonomiczny montaż i okablowanie w budowie szaf sterowniczych.

Wyposażanie

Optymalne współdziałanie rozwiązań produktowych w procesie montażu

Zoptymalizowany proces

Również nasz klient, firma Blumenbecker Automatisierungstechnik GmbH, stawia na zoptymalizowany proces: Podczas montażu pracownicy korzystają również ze schematów montażowych 3D z Pro Panel. W ostatnim etapie produkcji wykonuje się okablowanie zmontowanych ostatecznie szaf. Przewody do danego projektu zostały uprzednio wykonane automatycznie przez maszynę do konfekcjonowania kabli. Długość, kolor, przekrój, zdejmowanie izolacji, montaż końcówek kablowych i opisywanie przewodów odbywają się zgodnie z projektem montażowym 3D i autoroutingiem w Pro Panel.

Seamless data
High data quality
Optimised interaction between product solutions

Nasze produkty do montażu

Stół montażowy

Stoły montażowe to mobilne stoły z regulacją nachylenia i (w zależności od typu) również wysokości, przeznaczone do obróbki płyt montażowych elementów elektrycznych i obudów.

Akcesoria do stołu montażowego

Ergonomiczne i efektywne rozszerzenie stołów montażowych.

Narzędzia ręczne

Wysokiej jakości narzędzia ręczne do profesjonalnych zastosowań w przemyśle i rzemiośle.

Odkryj nasze bestsellery

Odkryj najlepsze produkty Rittal Automation Systems do optymalnego procesu montażu i skorzystaj z wysokiej jakości oraz maksymalnej efektywności.

Stół montażowy ENH 300

  • Mobilność
  • Ergonomia
  • Elektryczna regulacja nachylenia i wysokości

Zestaw montażu obudów do stołu montażowego

  • Bezpieczne mocowanie obudowy
  • Łatwa obsługa
  • Łatwy montaż

Uchwyt do wiązek kabli

  • Do przechowywania wiązek kabli
  • Pasuje do stołów montażowych i Wire Station WS 540
  • Możliwość adaptacji do lewej lub prawej strony

Czy wiecie, że ...

Ergonomia zmniejsza urazy narządów ruchu nawet o 57%.

Do pobrania

Czy mają Państwo jeszcze pytania?

Prosimy o kontakt. Razem znajdziemy zautomatyzowane rozwiązanie!