- Nr kat.:
- AS 4051116
- Wersja
- po lewej
- Opis produktu
- Półka na wiązki przewodów, pasuje do stołów montażowych i WS 540. Mocowanie w przypadku Wire Station odbywa się do pionowej poprzeczki montażowej z lewej lub z prawej strony.
- Dane techniczne
- Wymiary uchwytu do wiązek kabli (szer. x wys. x głęb.): 207 x 105 x 207 mm
- Powierzchnia do przechowywania wiązek przewodów o wymiarach maks. 207 x 207 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uchwyt do wiązek kabli
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Do zastosowania Wire Station WS 540 potrzebna jest pionowa poprzeczka mocująca (4051.106).
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Uchwyt do wiązek kabli, wielkość półki SxG 205 x 205mm