Uchwyt do wiązek kabli

Nr kat.: AS 4051117

Półka na wiązki przewodów, pasuje do stołów montażowych i WS 540. Mocowanie w przypadku Wire Station odbywa się do pionowej poprzeczki montażowej z lewej lub z prawej strony.

Nr kat.:
AS 4051117
Wersja
po prawej
Opis produktu
Półka na wiązki przewodów, pasuje do stołów montażowych i WS 540. Mocowanie w przypadku Wire Station odbywa się do pionowej poprzeczki montażowej z lewej lub z prawej strony.
Dane techniczne
Wymiary uchwytu do wiązek kabli (szer. x wys. x głęb.): 207 x 105 x 207 mm
Powierzchnia do przechowywania wiązek przewodów o wymiarach maks. 207 x 207 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7016
Zakres dostawy
Uchwyt do wiązek kabli
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do zastosowania Wire Station WS 540 potrzebna jest pionowa poprzeczka mocująca (4051.106).
Pasuje do nr kat.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
2,3 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis produktu
Uchwyt do wiązek kabli, wielkość półki SxG 205 x 205mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi