Uchwyt do krążków przewodów

Nr kat.: AS 4051.119

Półka na krążki przewodów, pasuje do stołów montażowych i WS 540. Mocowanie w przypadku Wire Station odbywa się do pionowej poprzeczki montażowej z lewej lub z prawej strony.

Nr kat.:
AS 4051.119
Wersja
po prawej
Opis produktu
Półka na krążki przewodów, pasuje do stołów montażowych i WS 540. Mocowanie w przypadku Wire Station odbywa się do pionowej poprzeczki montażowej z lewej lub z prawej strony.
Dane techniczne
Powierzchnia do przechowywania (szer. x wys. x głęb.): 375 x 20 x 475 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7016
Zakres dostawy
Uchwyt do krążków przewodów
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do zastosowania Wire Station WS 540 potrzebna jest pionowa poprzeczka mocująca (4051.106).
Pasuje do nr kat.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,8 kg
Masa brutto
7,2 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis produktu
Uchwyt na krążki przewodów, wielkość półki SxG 432 x 385mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi