- Numer artykułu:
- AS 4050.219
- Wersja
- USA, Kanada, Ameryka Środkowa i Południowa, Japonia
- Opis produktu
- Zasilacz do stacji ładowania akumulatorów do stołu montażowego 200 EN i 300 ENH.
- Pasuje do nr kat.
- 4050.200
- 4050.300
- Suitable for rated operating voltage
- 110 V
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,21 kg
- Masa brutto
- 0,217 kg
- Numer taryfy celnej
- 82079030
- EAN
- 4028177804715
- ETIM 9
- EC001231
- ETIM 8
- EC001231
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
- Zasilanie do stołu montażowego napięciem 100 - 240 V AC, 50-60 Hz