- Nr kat.:
- AS 4051123
- Wersja
- Wersja USA
- Opis produktu
- Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
- Korzyści
- Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mm
- Uniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalna
- Idealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire Terminal
- Zintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzania
- Możliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniem Eplan Smart Wiring
- Możliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne części
- Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym
- Szuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia
- Zakres dostawy
- Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości
Kabel przyłączeniowy, 7 m
Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
- Napięcie wejściowe
- 110 V AC, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 900 mm
Wysokość: 1.350 mm
Głębokość: 781 mm
- Wysokość robocza
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 95 kg
- Masa brutto
- 106 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 9
- EC000348
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Opis produktu
-
Mobilne stanowisko robocze do okablowywania z przyłączem 110 V i 60 Hz. Regulacja wysokości, uniwersalne zastosowanie w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.