Wire Station WS 540

Nr kat.: AS 4051131

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.

Nr kat.:
AS 4051131
Wersja
Processing Edition
Opis produktu
Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
Korzyści
Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mm
Uniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalna
Idealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire Terminal
Zintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzania
Możliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniem Eplan Smart Wiring
Możliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne części
Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym
Szuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia
Zakres dostawy
Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości
Kabel przyłączeniowy, 7 m
Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym
1 Wire Station WS 540
1 uchwyt do urządzeń, lewy
1 uchwyt do urządzeń, prawy
1 lampa robocza LED
2 poprzeczki mocujące, pionowe
2 wsporniki adapterowe
1 pojemnik na odpady
4 uchwyty do wiązek kabli, lewe
4 uchwyty do wiązek kabli, prawe
1 uchwyt do krążków przewodów, lewy
1 uchwyt do krążków przewodów, prawy
1 prowadzenie przewodów - poprzeczka mocująca, pionowa
1 prowadzenie przewodów - uchwyt do urządzeń
Wskazówki dotyczace montażu
Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
Napięcie wejściowe
230 V AC, 50 Hz
Wysokość robocza
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Tak
Zastosowania
Do obróbki przewodów za pomocą automatów do cięcia i zaciskania Rittal
Opak.
1 szt.
Waga netto
160 kg
Masa brutto
220,3 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Opis produktu
Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów. Ta wersja jest wyposażona we wsporniki do integracji automatów Rittal do cięcia i zaciskania oraz systemów wykonywania nadruków. Stanowisko robocze uzupełnia lampa robocza LED, uchwyt do wiązek kabli i inteligentne doprowadzanie przewodów.
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi