- Nr kat.:
- AS 4051132
- Wersja
- Wire Terminal Edition
- Opis produktu
- Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
- Korzyści
- Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mm
- Uniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalna
- Idealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire Terminal
- Zintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzania
- Możliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniem Eplan Smart Wiring
- Możliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne części
- Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym
- Szuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia
- Zakres dostawy
- Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości
Kabel przyłączeniowy, 7 m
Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym
1 Wire Station WS 540
2 półki
1 uchwyt do urządzeń, lewy
1 mocowanie monitora
1 lampa robocza LED
4 poprzeczki mocujące, pionowe
4 wsporniki adapterowe
1 uchwyt do mini PC
1 wspornik magazynka
1 listwa zasilania, 5-gniazdowa
1 pojemnik na odpady
1 uchwyty do wiązek kabli, lewe
1 uchwyt do wiązek kabli, prawy
1 uchwyt do krążków przewodów, lewy
1 uchwyt do krążków przewodów, prawy
1 prowadzenie przewodów - poprzeczka mocująca, pionowa
- Wskazówki dotyczace montażu
- Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
- Napięcie wejściowe
- 230 V AC, 50 Hz
- Wysokość robocza
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Tak
- Zastosowania
- Do używania w połączeniu z Rittal Wire Terminal WT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 173,8 kg
- Masa brutto
- 242,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- Opis produktu
-
Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów. Ta wersja jest wyposażona w zintegrowane wsporniki magazynków, uchwyty do automatów skracających i wykonywania nadruków. W zestawie znajduje się również lampa robocza LED i listwa zasilania. Zakres dostawy obejmuje inteligentne doprowadzanie przewodów i uchwyt do wiązek kabli. Dodatkowe mocowanie monitora jest idealne do wyświetlania i edytowania wykazów okablowania.