- Nr kat.:
- AS 4051102
- Opis produktu
- Jednostka adaptera urządzeniowego pasująca do automatu skracającego C8+ i dodatkowej półki do umieszczania drukarek etykiet popularnych producentów. Mocowanie z lewej strony do stanowiska roboczego WS 540.
- Korzyści
- Dodatkowa półka do uniwersalnego wykorzystania
- Kompaktowy montaż
- Możliwość elastycznej regulacji szerokości i wysokości
- Dane techniczne
- Uchwyt do urządzeń (szer. x wys. x głęb.): 360 x 335 x 20 mm, z regulacją wysokości 480 mm
- Ramię nośne (szer. x wys.): 500 x 700 mm
- Półka (szer. x wys. x głęb.): 417 x 267 x 20 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uchwyt do urządzeń do automatu skracającego C8+
Ramię nośne półautomatów lewe
Uniwersalna półka na drukarkę / drukarkę etykiet
Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,2 kg
- Masa brutto
- 7,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Opis produktu
-
Uchwyt do automatu skracającego i drukarki