Mocowanie monitora do WS 540

Numer artykułu: AS 4051.104

Do mocowania wszystkich popularnych monitorów o przekątnej ekranu 32" z uchwytem Vesa 75/100.

Numer artykułu:
AS 4051.104
Opis produktu
Do mocowania wszystkich popularnych monitorów o przekątnej ekranu 32" z uchwytem Vesa 75/100.
Korzyści
Stabilne mocowanie silnika
wychylna
Z regulacją wysokości
Dane techniczne
Regulacja wysokości do 285 mm
Możliwość wysunięcia do 430 mm
Zakres wychyleń w lewo i w prawo przy pełnym wysunięciu 90°
Zakres wychyleń głowicy kulowej 35° w każdą stronę
Vesa 75/100
Materiał
Aluminium/blacha stalowa
Zakres dostawy
Mocowanie monitora
Wraz z zestawem montażowym
Hint Approvals
Atest GS
Obciążalność (statyczna)
10 kg
Pasuje do nr kat.
4051.100
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,5 kg
Masa brutto
4,5 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Opis produktu
Mocowanie monitora do WS 540 z uchwytem Vesa 75 i 100
Dokumentacja
Instrukcja obsługi