- Numer artykułu:
- AS 4051.109
- Opis produktu
- Uniwersalny schowek do montażu na pionowej poprzeczce mocującej WS 540. Przechowywanie narzędzi lub drobnych części.
- Dane techniczne
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 130 x 15 x 190 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uniwersalny schowek
Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Schowek na małe części i akcesoria na poprzeczce mocującej pionowej