Konsola automatu do zdejmowania izolacji do WS 540

Nr kat.: AS 4051112

Do umieszczenia automatu zdejmującego izolację S22 w WS 540. Konsolę można umieścić zarówno z lewej, jak i z prawej strony.

Nr kat.:
AS 4051112
Opis produktu
Do umieszczenia automatu zdejmującego izolację S22 w WS 540. Konsolę można umieścić zarówno z lewej, jak i z prawej strony.
Dane techniczne
Powierzchnia konsoli (szer. x głęb.): 278 x 178 mm
Regulacja wysokości do 480 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7016
Wskazówki dotyczace montażu
Konsola automatu do zdejmowania izolacji pasuje również do uchwytów do urządzeń 4051.102 i 4051.103
Pasuje do nr kat.
4051.100
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,1 kg
Masa brutto
4 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis produktu
Konsola do przymocowania automatu do zdejmowania izolacji
Dokumentacja
Instrukcja obsługi