Do utylizacji odpadów bezpośrednio przy stanowisku roboczym.
- Nr kat.:
- AS 4051115
- Opis produktu
- Do utylizacji odpadów bezpośrednio przy stanowisku roboczym.
- Korzyści
- Mocowanie przednie nie ograniczające przestrzeni dla nóg
- Dane techniczne
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 150 x 290 x 320 mm
- Pojemność: 12 l
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Ciemnoszary
- Zakres dostawy
- Pojemnik na odpady
Mocowanie
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 2,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
- Pojemnik na odpady z uchwytem