Jednostka adaptera urządzeniowego pasująca do zaciskarki RC lub R8 E, do mocowania z prawej strony do stanowiska roboczego WS 540.
- Nr kat.:
- AS 4051103
- Opis produktu
- Jednostka adaptera urządzeniowego pasująca do zaciskarki RC lub R8 E, do mocowania z prawej strony do stanowiska roboczego WS 540.
- Korzyści
- Kompaktowy montaż
- Możliwość elastycznej regulacji szerokości i wysokości
- Dane techniczne
- Uchwyt do urządzeń (szer. x wys. x głęb.): 318 x 313 x 20 mm, z rurką do regulacji wysokości 480 mm
- Ramię nośne (szer. x wys.): 500 x 700 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uchwyt do urządzeń do zaciskarki
Ramię nośne półautomatów prawe
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,2 kg
- Masa brutto
- 7,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Opis produktu
- Uchwyt do zaciskarki