- Nr kat.:
- AS 4051.105
- Opis produktu
- Do mocowania do płyty stołowej z zaciskiem.
- Korzyści
- Jasne, nieoślepiające i niemigoczące oświetlenie, równomierne i bezcieniowe
- Możliwość wyboru temperatury koloru od ciepłej bieli, poprzez naturalną biel, aż do bieli światła naturalnego sprzyja koncentracji i zmniejsza objawy zmęczenia
- Doskonałe odwzorowanie kolorów i duży kontrast
- Aluminiowe ramię sprężynowe z głowicą przegubową 3D, możliwość obracania i unieruchomienia do dowolnego ustawienia źródła światła
- Dane techniczne
- Ramię sprężynowe: długość 970 mm
- Odwzorowanie kolorów: 94 – 98 Ra
- Kąt świecenia: 100°
- Materiał
- Obudowa lampy: aluminium
Osłona przed oślepianiem: makrolon
- Zakres dostawy
- Lampa robocza LED
Wraz z zestawem montażowym
- Moc znamionowa
- 26 W
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Możliwości przyłączenia
- Zasilacz wtykowy (CEE 7/16) z adapterem AC
- Elementy oświetleniowe
- 84 LED SMD
- Klasa ochrony
- III (SELV)
- Strumień światła
- 2 930 lm
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...40 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 545 mm
Wysokość: 90 mm
Głębokość: 35 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,5 kg
- Masa brutto
- 4,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 85392198
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Lampa robocza LED do WS 540 z funkcją ściemniania, 230 V/50 Hz