Do mocowania na pionowej poprzeczce mocującej WS 540 i do przechowywania drobnych części oraz akcesoriów.
- Nr kat.:
- AS 4051107
- Opis produktu
- Do mocowania na pionowej poprzeczce mocującej WS 540 i do przechowywania drobnych części oraz akcesoriów.
- Dane techniczne
- Wymiary uchwytu do pojemników (szer. x wys. x głęb.): 110 x 350 x 15 mm
- Wymiary otwartego pojemnika (szer. x wys. x głęb.): 100 x 85 x 160 mm
- Materiał
- Uchwyt: blacha stalowa
Otwarte pojemniki: tworzywo sztuczne - Kolor
- Uchwyt: RAL 7016
Otwarte pojemniki: żółty - Zakres dostawy
- Uchwyt do pojemników
3 otwarte pojemniki
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
- Uchwyt do pojemników magazynowych, w tym 3 otwarte pojemniki do małych części i akcesoriów