Do indywidualnej rozbudowy i poszerzenia WS 540. Kątownik adapterowy potrzebny do montażu dodatkowych pionowych poprzeczek mocujących, oferujący różne możliwości ustawień na szerokości 50 – 400 mm.
- Nr kat.:
- AS 4051108
- Opis produktu
- Do indywidualnej rozbudowy i poszerzenia WS 540. Kątownik adapterowy potrzebny do montażu dodatkowych pionowych poprzeczek mocujących, oferujący różne możliwości ustawień na szerokości 50 – 400 mm.
- Dane techniczne
- Wymiary ramienia (szer. x wys.): 483 x 383 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 3,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
- Kątownik do poszerzenia i zamontowania dodatkowych poprzeczek mocujących pionowych